MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Software para el dimensionado del motor, la puesta en funcionamiento y el ajuste del servo Con el software de setup en un ordenador personal es posible ejecutar con toda sencillez el ajuste, la monitorización, el diagnóstico, la lectura y escritura de parámetros y el funcionamiento de comprobación. Hay disponible también un software gratuito para la medición del rendimiento.

MR Configurator2

The configuration of the servo amplifier is crucial to ensure the correct operation of the entire drive system. By following the manufacturer's recommendations, you can effectively adjust the servo amplifier parameters to the needs of your application, which will ensure optimal drive performance.

Once set up, it's essential to thoroughly test your system to make sure everything is working properly and securely. For this purpose, it is worth using the diagnostics available in the software, which allows you to read the parameter values, monitor the servo operation, and test the drive operation. With the help of our software you can very easily:

  • correct the parameters
  • carry out diagnostics
  • read and save parameter values
  • monitor and test drive operation

Engine power selection software

Free software allows for easy adjustment of the servo motor power to the needs of a given machine. Entering technical data allows you to obtain the recommended power and further configure the parameters of the servo amplifier.

MR Configurator2

La puesta en funcionamiento del servoamplificador puede realizarse de forma sencilla siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Software para el dimensionado del motor

Entrando las especificaciones de la máquina en el software para el dimensionado del motor (freeware) es posible determinar la potencia del motor.