Productos
Serie JE de MELSERVO

La familia de productos MR-JE ofrece funciones avanzadas como el "One Touch Autotuning" y la supresión de vibraciones, así como una función de diagnóstico de máquina. Todo junto en una única solución servo fácil de usar.
Servoamplificador
Los servoamplificadores MR-JE para 200 V AC están disponibles hasta potencias de 3 kW. Equipados con una entrada de tren de pulsos y con una interface analógica en un solo modelo, que han sido diseñados para una puesta en marcha y para un mantenimiento rápidos y sencillos.

Servomotor rotatorio
Para la serie MR-JE hay servomotores de 200 V AC a medida de la serie HG en dos modelos diferentes y con una potencia de hasta 3 kW. Seleccionando el motor adecuado según la capacidad o la inercia requeridas, es posible un diseño óptimo del servoamplificador y del motor.