MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Los potentes servoamplificadores de la serie J5 son líderes en la industria con un comportamiento de respuesta velocidad/frecuencia de 3,5 kHz y reducen los tiempos de ciclo de las máquinas de producción. Servomotores rotatorios con un encoder de alta resolución (67108864 pulsos/rev.) proporcionan una regulación suave mediante una reducción de las fluctuaciones del par. Los servoamplificadores pueden conectarse a una red CC-Link IE TSN y permiten así soluciones de accionamiento totales y regulaciones rápidas de alta precisión.

Servoamplificadores

Compatible con CC-Link IE TSN y con interfaces de propósito general

Servomotor rotatorio

Dispone de un encoder de valor absoluto sin batería de 26 bits. Los cables del encoder, del freno electromagnético y de la alimentación de corriente están equipados con un bloqueo de un solo conector.