MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
No el más rápido, pero a cambio el más seguro y el más ecológico. MELSERVO MR-J4 presenta la mas reciente serie de sevoamplificadores, basada en el concepto de una perfecta armonia entre hombre (comodidad de empleo y funciones de seguridad), maquina (alto rendimiento) y medio ambiente (ahorro energetico).

Seguro, cómodo y energéticamente eficiente

Con la serie MELSERVO MR-J4 y las unidades de posicionamiento, módulos motion y sistemas motion de alta gama correspondientes, Mitsubishi Electric ofrece un servoamplificador con el que los ingenieros mecánicos y los clientes finales pueden aumentar la seguridad y mejorar la productividad en los procesos de producción.

La serie de servoamplificadores MR-J4 ha sido desarrollada para satisfacer los requerimientos de la tecnología de automatización del mañana. Mitsubishi Electric ha integrado con ella numerosas funciones cómodas e innovadoras, por ejemplo para minimizar los ajustes entre los sistemas mecánicos y la electrónica, que tan costosos resultan en términos de tiempo y de dinero.

Los encoders de valor absoluto integrados de serie ofrecen una resolución de 22 bits. Ello equivale a más de 4 millones de pulsos/ vuelta. El resultado es una excelente marcha sin rizados de par del motor, una precisión máxima de posicionamiento y una velocidad de procesamiento a la perfecta medida, según los requerimientos de las modernas máquinas de alta gama.

Funciones especialmente dignas de mención:

  • Amplificadores de uno, dos y tres ejes para más rentabilidad, eficiencia energética y espacio dentro del armario de control
  • Operación de motores rotatorios, motores lineales o también de motores Direct Drive con un solo equipo
  • Siempre con seguridad – STO (parada segura: Safe Torque Off) y SS1 (paro seguro: Safe Stop 1) según EN 61800-5-2 o bien opcionalmente SS2/SOS/SLS/SBC y SSM
  • MR-J4-TM con interface Multi Network (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP) para una comunicación abierta con sistemas motion de otros fabricantes.

Flexibilidad en la elección de motores

Otro aspecto destacado en funcionalidad y flexibilidad es la posibilidad de conectar diferentes motores al MR-J4. El servoamplificador funciona de forma cómoda y sencilla tanto con motores rotatorios como con motores lineales o incluso motores Direct Drive.

Software fácil de usar

La herramienta de programación MR Configurator2 permite una puesta en funcionamiento y un diagnóstico cómodos y sencillos. La calibración, la monitorización, el diagnóstico, la lectura y escritura de parámetros y el funcionamiento de comprobación pueden ejecutarse así de forma sencilla en un PC estándar. MR Configurator2 proporciona un estable sistema mecánico, un control óptimo y breves tiempo de parametrización.

Servoamplificadores

Un servoamplificador para 2/3 ejes compatible con SSCNET III/H y que satisface los estándares de seguridad. Está equipado con una interface universal (entrada de pulsos y analógica).

Servomotor rotatorio

Características de rendimiento de las series HG-KR/HG-MR/HG-SR: Encoder con 4 millones de pulsos/giro, clase 200 V AC y potencia de motor de entre 50 W y 7 kW.