Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Serie J3 de MELSERVO

MELSERVO-J3: Servoamplificadores y motores Mitsubishi

Mayor rendimiento, funcionalidad y facilidad de empleo mejoradas.

Motores rotatorios en un rango de potencia entre 50 W y 55 kW. Hay disponibles también servomotores lineales y motores Direct Drive.

Información adicional

Servoamplificador

Compatible con SSCNET III y CC-Link (función de posicionamiento incorporada), equipado con una interface universal (entrada de pulsos y analógica).

MR-J3-EtherCAT

Servoamplificador

Servomotor rotatorio

Características de rendimiento de las series HF-KP/MP/SP/JP, HC-LP/RP/UP, HA-LP: Encoder con 262.144 pulsos/giro, clase 100/200/400 V AC y potencia de motor de entre 50 W y 55 kW.

Datos técnicos

Servomotores rotatorios

Servomotor lineal

Hay disponibles 4 series de motores (LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2) para diversos campos de aplicación.

Servomotores lineales

Motor Direct Drive

El motor Direct Drive de la serie J3 de MELSERVO resulta adecuado especialmente para aplicaciones con una velocidad reducida y con un alto par de giro. Hay disponibles 4 diferentes tamaños de soporte y 12 motores.

Motores Direct Drive
Arriba