MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Servosistemas Mitsubishi - avanzados y flexibles

Mitsubishi ofrece una amplia variedad de diferentes servomotores (rotatorios, lineales y Direct Drive) para la mayor eficiencia posible de las máquinas.

MELSERVO - La técnica servo que más puede

Mitsubishi Electric dispone de una completa oferta de sistemas Servo/Motion y ofrece con ello soluciones para aplicaciones que van desde sistemas sencillos de punto a punto de un solo eje, hasta sistemas sincronizados con 192 ejes.

La operación a través de la salida de pulsos estándar o la SSCNET permite una adaptación a los requerimientos especiales de una aplicación.

Mitsubishi sienta nuevas pautas en todo lo relativo a la precisión en el campo Motion Control. Ella abarca una gran selección de servomotores (todos disponen de modo estándar de un encoder con 4.194.304 pulsos/rev.) y servoamplificadores (hasta 110 kW de potencia constante).

Para el hardware de los sistemas Servo/Motion, Mitsubishi ofrece amplios paquetes de software con los que la programación y el setup de los dispositivos resultan especialmente sencillos.

Crear nuevos valores con el MELSERVO J5.
Hombre, máquina y medio ambiente en perfecta armonía.
The linear motor series is available for a variety of applications.
Best matching for the application which is required low speed and high torque.