Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Variador de frecuencia FREQROL

Técnología de accionamiento inteligente de primera clase

La amplia oferta de productos permite seleccionar el producto más adecuado para las necesidades específicas del cliente.

Desde en aplicaciones comerciales hasta en aplicaciones de la industria pesada, nuestros variadores de frecuencia convencen cada día una y otra vez por su efectividad de costos, su fiabilidad, su funcionalidad y su flexibilidad.

Información adicional

Sinopsis de productos

  • Con un rendimiento y una calidad excelentes, el FR-A800 es un nuevo tipo de variador de frecuencia del máximo nivel. Sus características principales son una potencia de accionamiento mejorada, una gran facilidad de manejo y el cumplimiento de todos los estándares de seguridad.


  • Las funciones óptimas para cada una de las áreas especiales han sido añadidas al ya alto rendimiento y ya alta funcionalidad de los variadores de frecuencia de la serie FR-A800.


  • Variadores de frecuencia de bajo consumo de nueva generación que ofrecen nuevas funciones ideales para bombas y ventiladores.


  • La serie FR-A700 de Mitsubishi dispone de una regulación vectorial sin sensores para el máximo rendimiento del accionamiento.


  • La serie FR-E700 y el puede-lo-todo entre los variadores de frecuencia y es al mismo tiempo una obra maestra en miniatura con sus reducidas dimensiones.


  • La serie FR-D700 es un accionamiento estándar en formato pequeño y ofrece un acceso sencillo en el mundo de la tecnología de accionamiento de velocidad variable.


    • Supresión de armónicos, regeneración de red, regeneración de bus de Corriente Continua


    • ¡Búsqueda de fallos a través del PC! Preparación sencilla sin problemas ni complicaciones.


      • Resistencias de frenado, filtros, reactancias, etc.


        FR-E800 Series Overview – The FR-E800 Series variable frequency drive is built upon Mitsubishi Electric’s proven variable speed control technology throughout years of reliable operation.
        Más

        SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
        Más
        Arriba