Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Variador de frecuencia – FR-A800-E

Integración sencilla en entornos de red ya existentes

FR-A800‑E con Ethernet integrado

Además de las opciones de red ofrecidas, el FR-A800-E dispone de forma estándar de una conexión Ethernet TCP/IP de 100 Mbit. Con ello, el variador de frecuencia ofrece a los ingenieros mecánicos y a los integradores de sistemas posibilidades ampliadas para la monitorización y parametrización remotas, así como una integración sencilla en entornos de red ya existentes.

Propiedades y beneficios para el usuario

Costos reducidos

Como no se requieren módulos adicionales, la conectividad Ethernet estándar reduce los costos para el enlace del variador de frecuencia a la red Ethernet. La conexión soporta tanto CC-Link IEF Basic como también Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

  • Soporte de comunicación cíclica para la reducción del esfuerzo de programación
  • Interconexión económica mediante Ethernet
  • Se encuentra en la pila TCP/IP general para la comunicación mixta
  • Permite la conexión de dispositivos generales en la misma red a través de TCP/IP
  • Búsqueda sencilla de errores mediante funciones de diagnóstico

Modbus/TCP

  • Soporta el protocolo Ethernet industrial Modbus/TCP
Soporte óptimo de Industria 4.0

La conexión de Ethernet integrada le permite al usuario conectar con el accionamiento empleando protocolos estándar, como CC-Link IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP y Modbus/TCP, para la operación / monitorización de datos de sistema y para el ajuste de parámetros.

  • No se requiere ningún software especial
  • Mayor seguridad mediante filtrado de rangos de IP
  • Conexión directa para el control de sistemas SCADA
  • Diagnóstico y eliminación de errores a distancia
  • Ayudas de mantenimiento ampliadas
Acceso sencillo a todos los accionamientos desde un puesto central

Con ayuda del software FR-Configurator2 de Mitsubishi Electric , los usuarios pueden identificar los accionamientos en la red y establecer una conexión para monitorizar accionamientos concretos y para tener un control completo de los ajustes de parámetros.

  • Conexión directa con la red TCP/IP mediante cable o WiFi
  • Scaneo de sistema para la identificación de accionamientos FR-A800-E en la red
  • Acceso completo al accionamiento para la parametrización y la monitorización
  • Carga y descarga de programas de la función PLC
  • Carga y descarga de juegos de parámetros
Cableado y procesamiento de datos sencillos

La posibilidad de estandarizar la red en el Ethernet industrial simplifica el cableado, y la misma infraestructura del sistema puede emplearse para diferentes protocolos basados en Ethernet. Ello es extremadamente económico y permite una expansión sencilla de las máquinas.

Acceso flexible

Además de la conexión directa a través de Ethernet, un PC puede ser conectado también a través de la interface USB a un PLC de Mitsubishi Electric. Esto significa que los ingenieros que ajustan el accionamiento y el personal de mantenimiento pueden trabajar en un entorno cómodo y familiar.

Mantenimiento predictivo con FAG SmartCheck

El FR-A800-E ofrece toda una serie de funciones y posibilidades que contribuyen a reducir los tiempos de inactividad debido a errores y a realizar un mantenimiento predictivo.

Conexión directa a un sensor de vibraciones FAG SmartCheck

Con un sensor FAG SmartCheck conectado a través de Ethernet, el FR-A800-E envía al sensor información acerca de la velocidad para combinar los datos de velocidad con los datos de vibración con objeto de obtener así una imagen exacta del estado de la máquina.

Unión de dos mundos

Si hay instalada una tarjeta opcional para la conexión del accionamiento con una red de comunicación industrial específica como CC-Link o Profibus, la interface Ethernet integrada permite la conexión simultánea del FR-A800-E a otro dispositivo como un PC para funciones de control de la calidad. Las dos redes pueden ser operadas paralelamente.


Download the Inverter StartApp to access inverters within a wireless LAN. The app provides support during start-up and monitoring.
Inverter StartApp

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba