MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

La mejor opción para una amplia gama de aplicaciones

La amplia oferta de productos permite seleccionar el producto más adecuado para las necesidades específicas del cliente. Desde en aplicaciones comerciales hasta en aplicaciones de la industria pesada, nuestros variadores de frecuencia convencen cada día una y otra vez por su efectividad de costos, su fiabilidad, su funcionalidad y su flexibilidad.

Soluciones inteligentes para toda tarea de accionamiento

Los variadores de frecuencia son componentes esenciales de la automatización industrial de Mitsubishi Electric. Desde hace más de 30 años y con más de 28 millones de unidades vendidas en todo el mundo, Mitsubishi Electric ha venido poniendo una y otra vez nuevos acentos en el campo de la técnica de accionamiento. Los más modernos procesadores Risc de 64bit, modelos de software altamente desarrollados y la electrónica de potencia más actual hacen que la solución de velocidades variables de Mitsubishi Electric sea hoy muy fácil de usar. Mitsubishi Electric ofrece soluciones de accionamiento innovadoras, abiertas, flexibles y fiables, especialmente desarrolladas para los diversos mercados y para satisfacer a la perfección los requerimientos de los diversos clientes.

Los variadores de frecuencia de Mitsubishi cumplen con todas las normas y estándares dela Unión Europea definidos en la directiva de baja tensión 2014/35/UE, en la directiva CEM 2014/30/UE y en la directiva de máquinas 2006/42/CE. Todos los productos disponen del marcaje CE sobre la base de las directivas de la UE antes mencionadas, así como de UL, cUL, EAC, CCC y algunos certificados navales.

Variadores de frecuencia que ahorran energía con función de regeneración

Los variadores de frecuencia de Mitsubishi Electric son auténticas fuentes de ahorro de energía que generan un máximo de rendimiento con una consumo mínimo de corriente. Al mismo tiempo, la optimización del flujo garantiza que el motor conectado va a ser alimentado exactamente con el flujo necesario para el funcionamiento más eficiente. Esto resulta especialmente ventajoso en el rango inferior de revoluciones. El SLV-Vector Control con autotunig online y compensación automática de deslizamiento, el control V/f con curva característica libremente programable o la nueva tecnología OEC (OEC = Optimum Excitation Control) desarrollada por Mitsubishi Electric, son funciones que convierten el variador de frecuencia en un auténtico dispositivo ahorrador de energía. En punta, los accionamientos llegan a reducir el gasto energético hasta un 60 % frente a un accionamiento de red estándar, minimizando así los costos de servicio de la instalación.

En comparación con los sistemas convencionales de accionamiento, el FR-A741 ofrece aquí un enorme potencial de ahorro con su regeneración integrada de energía. El FR-A741 resulta especialmente apropiado para tareas con procesos cíclicos de aceleración y desaceleración, así como en todas las aplicaciones en las que normalmente se emplea una resistencia de frenado. Como la inductancia de red está integrada y como no se requiere una unidad externa de frenado, se reduce también el cableado adicional. En términos concretos, en comparación con el empleo de una unidad externa de regeneración, el cableado de red se reduce hasta un 60 %, y el espacio requerido se reduce hasta un 40 %, dependiendo de la talla de potencia.

Los variadores de frecuencia de la serie FR-F800 de Mitsubishi Electric han sido concebidos especialmente para aplicaciones de bombas y ventiladores. Precisamente en el caso de bombas y ventiladores es posible mejorar considerablemente el balance energético. Especialmente en el rango inferior de velocidad o en el funcionamiento con cargas reducidas, resulta posible obtener un drástico ahorro de energía de hasta el 60%. La novedosa tecnología OEC (Optimum Excitation Control) desarrollada por Mitsubishi Electric ofrece un efecto adicional de ahorro energético. Gracias a ella, el motor es alimentado en todo momento con el flujo magnético óptimo, reduciendo así las pérdidas. El resultado: una efectividad máxima del motor con un grado máximo de eficiencia energética.

Gama de productos

El muy amplio rango de potencia de la serie se extiende desde 0,1 kW hasta 630 kW como sistema individual o hasta 1500 kW en conexión en paralelo, así como hasta 19500 kVA en 3/6/10/11 kV.

Todos los variadores de frecuencia se caracterizan por un manejo y por una puesta en funcionamiento muy sencillos, así como por una gestión optimizada de control y de datos. Las terminales de control integradas, el "Digital Dial" y la unidad de control con varios idiomas con función de copiado proporcionan informaciones fácilmente comprensibles acerca del estado de accionamiento exacto y acerca de los posibles avisos de error que pudieran presentarse.

Es posible realizar sin problema alguno redes abiertas con sistemas estandarizados de bus industriales como p.ej. Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic o también CC-Link IE TSN. Otras interfaces RS422 y RS485, así como el puerto USB opcional, permiten aplicaciones multipunto (hasta para 32 estaciones) y el enlace a los sistemas de PC y de visualización más modernos.

Un estudio IMS lo demuestra - Mitsubishi Electric es líder en la técnica de accionamiento

En cuestiones de fiabilidad, la técnica de accionamiento de Mitsubishi Electric goza de una fama extraordinaria. El resultado del último estudio acerca de la satisfacción de los clientes, realizado por IMS, confirma que loa accionamientos de Mitsubishi Electric se cuentan entre los primeros de su clase en todo lo relativo a la fiabilidad del producto.

¿Qué puede usted esperar de los variadores de frecuencia de Mitsubishi?

  • Observancia de las normativas, estándares y certificaciones globales
  • Plataforma de trabajo abierta y flexible
  • Amplia gama de productos, acorde con las necesidades del mercado
  • Manejo y puesta en marcha sencillos
  • Gestión optimizada de control y de datos
  • Alta fiabilidad

Además de ello, amplias funciones tecnológicas como:

  • SLV-Vector Control y V/f Control (libremente programable)
  • Excelente estabilidad de revoluciones mediante "autotuning online" y compensación automática de deslizamiento
  • Marcha silenciosa del motor gracias a la función "Soft-PWM".
  • Alto ahorro de energía gracias a la "tecnología OEC"
  • Limitación activa de corriente (Tripless Operation)
  • Nueva puesta en marcha automática tras un fallo de red
  • Unidades flexibles de control y parametrización intuitiva

Paleta de productos

Con un rendimiento y una calidad excelentes, el FR-A es un nuevo tipo de variador de frecuencia del máximo nivel. Sus características principales son una potencia de accionamiento mejorada, una gran facilidad de manejo y el cumplimiento de todos los estándares de seguridad.
Las funciones óptimas para cada una de las áreas especiales han sido añadidas al ya alto rendimiento y ya alta funcionalidad de los variadores de frecuencia de la serie FR-A800.
Variadores de frecuencia de bajo consumo de nueva generación que ofrecen nuevas funciones ideales para bombas y ventiladores.
La serie de variadores micro ofrece una potencia, una conectividad y una flexibilidad extraordinarias en un paquete compacto.
La serie FR-D700 es un accionamiento estándar en formato pequeño y ofrece un acceso sencillo en el mundo de la tecnología de accionamiento de velocidad variable.
El FR-CS80 ofrece una regulación vectorial de flujo magnético de propósito general dentro del diseño más compacto del mundo.
Supresión de armónicos, regeneración de red, regeneración de bus de Corriente Continua
¡Búsqueda de fallos a través del PC! Preparación sencilla sin problemas ni complicaciones.