Productos
Serie FR-F800

Variadores de frecuencia para ventiladores, bombas y sistemas de aire acondicionado: la serie FR-F
Además de las diferentes funciones de ahorro de energía existen otras funciones que resultan ideales para ventiladores y bombas. Estos variadores de frecuencia ofrecen la solución para los mayores requerimientos de ahorro de energía.
FR-F800-E
El FR-F800-F ofrece de forma estándar un enlace Ethernet-TCP/IP de 100 Mbit. Además de las opciones de red existentes, el FR-F800-E ofrece posibilidades ampliadas para la monitorización y parametrización remotas, así como una integración sencilla en entornos de red ya existentes.

FR-F846-E2
El variador FR-F846-E2 es la versión IP55 de la destacada serie FR-F800