Productos
Serie FR-A

La serie FR-A con regulación vectorial sin sensores y regulación vectorial satisface los requerimientos de todos los tipos de máquinas.
FR-A800-E
Con un enlace Ethernet-TCP/IP de 100 Mbit, así como con las opciones de red ofrecidas, el FR-A800-E ofrece posibilidades ampliadas para la monitorización y la parametrización remotas, además de una integración sencilla en entornos de red ya existentes.

FR-A741
Eeste compacto variador de frecuencia ofrece un nivel de rendimiento extraordinario y es especialmente apropiado para accionamiento de elevación o para máquinas de alta potencia cuyo par de giro puede ser empleado para el frenado regeneradotivo.