MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Proporciona una innovación radical en las máquinas No son los datos de componentes individuales, sino la totalidad del rendimiento del sistema lo que permite obtener un rendimiento máximo – Sobre la base de este concepto los controles de la serie iQ-R de MELSEC para servosistemas ofrecen una solución ideal para maximizar la productividad de los sistemas de los clientes.

Motion Module

The MELSEC iQ-R series Motion module allows you to pursuit of high speed, multi-axis and ease of use, to configure a system according to the scale and application.

Motion Controller

The MELSEC iQ-R series Motion controller aims to make any equipment faster and more accurate, allowing you to configure a one-of-a-kind, specialized machine system.

Módulo Simple Motion

Los módulos Simple Motion de la serie iQ-R de MELSEC permiten actualizar las máquinas con muy poco esfuerzo.