MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

El controlador de iniciación fácil de manejar para aplicaciones sencillas

El controlador ALPHA2 ofrece funciones de control sencillas y fiables para una amplia gama de aplicaciones de automatización. Entre ellas se cuentan la iluminación, la climatización, los sistemas de seguridad y la regulación de temperatura y de nivel.

Un solo ALPHA en lugar de muchos componentes

El Alpha cierra el hueco entre los componentes individuales, tales como relés e interruptores temporizadores, y un SPS. Ofrece una alta funcionalidad y una gran fiabilidad y flexibilidad a precios moderados.

Un Alpha resulta ideal para sustituir contactores y relés en una instalación ya existente, pero, por supuesto, también puede hacerse cargo del control de nuevas aplicaciones. Un Alpha 2 (ALPHA XL) puede procesar hasta 200 bloques funcionales en un programa, y cada una de las funciones (temporizadores, contadores, procesamiento de valores analógicos, función de calendario/de hora etc.) puede emplearse en todos los programas tantas veces como se desee.

¿Qué puede usted esperar de la familia ALPHA?

Los dispositivos de la familia ALPHA sustituyen un gran número de componentes individuales y abren con ello nuevas posibilidades de solución muy económicas.

  • Invernaderos y maquinaria agrícola
  • Controles de bombas
  • Sistemas de manipulación
  • Automatismos para puertas y persianas
  • Construcción de vehículos especiales
  • Calefacciones, sistemas de aire acondicionado y de ventilación
  • Técnica de iluminación
  • Sistemas de alarma y de seguridad
  • Aplicaciones en exteriores
Todo en uno: fuente de alimentación, CPU y entradas/salidas integradas. Entre las características integradas se cuentan display, entradas analógicas, contador, temporizadores y función GSM.
Hay disponibles 4 módulos de extensión E/S diferentes.
Módulos de extensión para salidas analógicas y entradas de sensor de temperatura
Hay disponible un interface AS para esclavos.
Software gráfico de programación para la serie ALPHA2
Diversos cables y casetes de memoria