Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Microcontroladores

Microcontrolador ALPHA2

El controlador de iniciación fácil de manejar para aplicaciones sencillas.

El controlador ALPHA2 ofrece funciones de control sencillas y fiables para una amplia gama de aplicaciones de automatización. Entre ellas se cuentan la iluminación, la climatización, los sistemas de seguridad y la regulación de temperatura y de nivel.

Información adicional

Sinopsis de productos

  • Todo en uno: fuente de alimentación, CPU y entradas/salidas integradas. Entre las características integradas se cuentan display, entradas analógicas, contador, temporizadores y función GSM.


    • Hay disponibles 4 módulos de extensión E/S diferentes.


      • Módulos de extensión para salidas analógicas y entradas de sensor de temperatura


        • Hay disponible un interface AS para esclavos.


          • Software de ingeniería

            Software de desarrollo

            Software gráfico de programación para la serie ALPHA2


            • Accesorios

              Accesorios

              Diversos cables y casetes de memoria


              FRE800
              Más

              SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
              Más
              Arriba