Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Controladores motion, módulos de posicionamiento, módulos de contador de alta velocidad

Control motion, posicionamiento, contadores de alta velocidad

Amplio rango de módulos para satisfacer al máximo las necesidades del control de movimientos

Una selección de módulos con un comportamiento de regulación inteligente rápido y de alta precisión, apropiados para aplicaciones que requieren altas velocidades y una gran exactitud.

Módulo motion

Es posible ejecutar sin complicaciones diferentes funciones de control, como control de posicionamiento, regulación de velocidad y de par de giro, control síncrono y de discos de levas.

Datos técnicos

Módulo motion

Módulo de posicionamiento

Dependiendo del tipo de servoamplificador, es posible elegir entre modelos con salida de transistor o salida diferencial.

Datos técnicos

Módulo de posicionamiento

Módulo de contador de alta velocidad

Frecuencia máxima de contado de 200 k pulsos/s en el modelo con entrada DC y 8 M pulsos/s con entrada diferencial

Datos técnicos

Módulo de contador de alta velocidad
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba