Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Módulos para el intercambio de información/módulos de red

Módulos para el intercambio de información/módulos de red

Este grupo de módulos permite el intercambio de información con diferentes sistemas de control.

El excelente surtido de la gama de los módulos permite aumentar la eficiencia de la producción mediante la colección y el control de la información de la producción.

CC-Link IE TSN

Una red abierta integrada basada en Ethernet permite la comunicación transparente entre el sistema IT y la planta de producción.

Datos técnicos

CC-Link IE TSN

Ethernet

Equipado con interfaces "dual onboard", que permiten un empleo como módulo de red de comunicación Ethernet genérico o bien CC-Link IE Field.

Datos técnicos

Ethernet

CC-Link IE

Una red de comunicación de control descentralizada de extremada fiabilidad que ofrece comunicación con grandes volúmenes de datos (128 k palabras) y una velocidad de transmisión de 1 Gbit/s a través de una topología anular redundante sobre la base de cables de fibra óptica.

Datos técnicos

CC-Link IE

CC-Link IE Field

Una red de comunicación polifacética basada en Gigabit Ethernet interconecta controladores, E/S, controladores de seguridad y controladores motion en una topología flexible como configuración de línea, anular o de estrella.

Datos técnicos

CC-Link IE Field

CC-Link

Una red de control E/S de alta velocidad determinista de fiabilidad absoluta con poco cableado y compatible con muchos productos de diferentes fabricantes.

Datos técnicos

CC-Link

AnyWireASLINK

AnyWireASLINK es una red de comunicación a nivel de sensor gracias a cuya sencilla topología de cableado es posible ahorrar espacio en el armario de control y reducir el cableado.

Datos técnicos

AnyWireASLINK

PROFINET

PROFINET es un estándar de comunicación para Ethernet industrial desarrollado para la recolección de datos y para el control de instalaciones industriales. Su punto fuerte consiste en el intercambio de datos en reducidos intérvalos de tiempo.

Datos técnicos

PROFINET

PROFIBUS

PROFIBUS es un estándar para la comunicación de bus de campo en la tecnología de automatización y ha sido introducido hace algunos decenios.

Datos técnicos

PROFIBUS

CANopen

CANopen es un protocolo de comunicación y un perfil de dispositivos para sistemas integrados que se emplean para la automatización. Es utilizado en diferentes campos de aplicación, como por ejemplo en la tecnología médica, en la electrónica naval, en aplicaciones ferroviarias o en la automatización de edificios.

Datos técnicos

CANopen
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba