Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Módulos E/S analógicos

Módulos E/S analógicos

Los módulos analógicos de la serie iQ-R de MELSEC ofrecen funciones especiales como conversión de alta velocidad, en combinación con señales de salida de alta resolución de 32 bits, que permiten un procesamiento analógico de las señales de alta precisión.

Módulo de entrada analógico

Módulos de entrada analógicos con mayor velocidad de conversión

Datos técnicos

Módulo de entrada analógico

Módulo de salida analógico

Módulos de salida analógicos con mayor velocidad de conversión

Datos técnicos

Módulo de salida analógico

Regulación de la temperatura

Los módulo de regulación de temperatura de la serie iQ-R de MELSEC son ideales para aplicaciones en las que se exige una regulación de temperatura altamente estable y de reacción rápida. La gama de productos comprende módulos con entradas para termoelementos o termómetros de resistencia, así como con o sin detección de desconexión de calefacción.

Datos técnicos

Regulación de la temperatura
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba