Usamos cookies para mejorar su experiencia en nuestro sitio web, personalizar contenido y anuncios, proporcionar funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio web con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis, que pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado del uso que haga de sus servicios. Haga clic en [Aceptar todas las cookies] si está de acuerdo con el uso de todas nuestras cookies. Haga clic en [Configuración de cookies] para personalizar la configuración de cookies en nuestro sitio web.Política de cookies
Polifacéticos PLCs con alta velocidad, alta precisión y con altas capacidades de procesamiento de datos
Sistema Q de MELSEC: Su enorme rendimiento catapulta a esta serie de PLCs a regiones hasta ahora inalcanzables para otros controladores.
Como los requerimientos de las plantas de producción no dejan de crecer día tras día, la próxima generación del sistema Q de MELSEC puede aumentar de forma drástica el rendimiento del sistema y de las máquinas con un tiempo de procesamiento que se mide en nanosegundos.
En la unidad base se montan módulos, como por ejemplo unidades de alimentación, CPUs o módulos E/S. Para la adaptación a la configuración del sistema específica del cliente hay disponible una amplia gama de unidades base.
A estos módulos se conectan equipos externos de entrada y de salida. Hay disponible una amplia gama de módulos E/S para satisfacer los requerimientos del sistema del cliente.
Estos módulos se sirven de un método analógico para la entrada/salida de datos. Satisfacen los requerimientos del control de procesos y resultan perfectos para un control rápido y de alta precisión.
Estos módulos permiten un posicionamiento rápido y muy preciso. Hay disponible una gran variedad de módulos de posicionamiento para los diferentes requerimientos.
Estos módulos permiten el intercambio de datos con el nivel de control (top floor) y aumentan la productividad mediante el registro y la entrega de información del nivel de producción (shop floor).
Estos módulos de red de comunicación conectar un PLC con las diversas redes que se encuentran en todos los niveles de automatización de una planta de producción.
Un módulo de medición de energía registra diversos parámetros relacionados con la energía y pone a disposición los valores calculados a partir de ellos.