Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Módulos CPU

Módulos CPU

El sistema Q de MELSEC ofrece una amplia gama de CPUs para satisfacer los requerimientos de automatización del cliente y para aumentar además la productividad.

Potentes módulos CPU para PLCs, procesos, sistemas redundantes, motion, controladores en el lenguaje de programación C, robots, controladores basados en CNC y PC

CPUs de PLC

Una exhaustiva gama de módulos de CPU para aplicaciones tanto sencillas como complejas.

Información adicional

CPUs de PLC

CPUs de procesos

Estos módulos de CPU permiten un control exacto de procesos y pueden hacerse cargo de procesos tanto sencillos como complejos.

Información adicional

CPUs de procesos

CPUs de PLC redundantes

Estos módulos de CPU aumentan la disponibilidad de un sistema PLC por medio de un sistema paralelo de reserva (standby) con módulo de CPU, fuente de alimentación, unidad base principal y módulos de red de comunicación.

Información adicional

CPUs de PLC redundantes

CPU C Controller

Esta CPU basada en VX-Works le permite al usuario programar en el lenguaje de programación C. De este modo es posible emplear programas ya existentes que han sido escritos para microordenadores o para PCs.

Datos técnicos

CPU C Controller

CPU motion

Estos controladores motion tienen las mismas dimensiones que una CPU de PLC del sistema Q de MELSEC y controlan hasta 32 ejes a alta velocidad. En un sistema multi CPU es posible emplear como máximo tres CPUs motion, que pueden controlar entonces hasta 96 ejes.

Información adicional

CPU motion

Accesorios

Accesorios para módulos de CPU, como por ejemplo baterías y tarjetas de memoria

Datos técnicos

Accesorios

WinCPU

Una CPU de PC representa para el usuario una mayor flexibilidad, ya que las soluciones basadas en PC pueden ser ejecutadas directamente en el PLC.

Datos técnicos

WinCPU
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba