Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Módulos de bus de campo

Módulos de red

Estos módulos de red de comunicación permiten la conexión a un gran número de redes de bus de campo.

Para la perfecta integración sin fisuras en todos los niveles de la automatización hay disponible una amplia gama de módulos de conexión a redes.

Red de controladores Ethernet Industrial protocolo CC-Link IE

Esta rede para la conexion de controladores permite una comunicacion rapida y el intercambio de grandes cantidades de datos.
Comunicación por fibra óptica en anillo redundante a 1Gbps.

CC-Link IE Controller-Netzwerk

Rede de campo Ethernet Industrial protocolo CC-Link IE Field

Esta red de bus de campo de alta velocidad se extiende desde el nivel de E/S hasta el control y ofrece un concepto flexible de cableado para la adaptación a las más diversas configuraciones de sistema.

CC-Link IE Field-Netzwerk

MELSECNET/H

Una red de control para la conexión de máquinas producción a alto nivel.

MELSECNET/H

CC-Link

Con esta red de bus de campo de alta velocidad es posible transferir tanto datos de control como datos de información.

CC-Link

MODBUS

A este módulo MODBUS es posible conectar equipos compatibles con MODBUS, como por ejemplo reguladores de temperatura o equipos de medición.

Datos técnicos

MODBUS

PROFIBUS

Estos módulos permiten la conexión a una red de comunicación Profibus.

Profibus

DEVICENET

Este módulo conecta el PLC con una red de comunicación DeviceNet.

DeviceNet

FL-net(OPCN-2)

Módulo de interface para la conexión a una red FL-net

FL-net(OPCN-2)

AS-i

Módulo de interface para la conexión a una red AS-i

AS-i
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba