Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Módulos E/S analógicos

Módulos E/S analógicos

Módulos de Entradas y Salidas de señales analógicas. Estos módulos permiten la generación y la medida de señales analógicas en disferentes formatos.

Ofrecemos diferentes velocidades de control así como distintas precisiones según requiera la aplicación

Módulos analógicos de entrada

Módulos analógicos de entrada con un tiempo muy breve de conversión

Datos técnicos

Módulos analógicos de entrada

Módulos analógicos de salida

Módulos analógicos de salida con un tiempo muy breve de conversión

Datos técnicos

Módulos analógicos de salida

Módulos analógicos de entrada / salida combinados

Estos módulos pueden servirse tanto de un método analógico como digital para la entrada/salida de datos.

Datos técnicos

Módulos analógicos de entrada / salida combinados

Módulo analógico de entrada HART

Módulo analógico de entrada de 8 canales con muchas cómodas funciones, alta precisión y funcionalidad HART master

Datos técnicos

Módulo analógico de entrada HART

Módulo analógico de salida HART

Módulo analógico de salida de 6 canales con muchas cómodas funciones, alta precisión y funcionalidad HART master

Datos técnicos

Módulo analógico de salida HART

Módulo de entrada de célula de carga

Mayor precisión de medición para la conexión directa de una célula de carga externa.

Datos técnicos

Módulo de entrada de célula de carga

Módulo CT

Este módulo simplifica diversas tareas de control, como posicionamiento, regulación de las revoluciones y del par de giro, conmutación de levas y control síncrono.

Datos técnicos

Módulos CT

Registro de temperatura

Módulos de registro de temperatura con alta precisión

Datos técnicos

Módulos de registro de temperatura

Regulación de la temperatura

Módulo de regulación de la temperatura con regulaciones PID integradas

Datos técnicos

Módulos de regulación de la temperatura

Módulos de regulación PID

Los módulos de regulación resultan ideales para regulaciones de temperatura o de flujo con las que resulta importante una reacción rápida.

Datos técnicos

Módulos de regulación PID
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba