MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Polifacéticos PLCs con alta velocidad, alta precisión y con altas capacidades de procesamiento de datos

Sistema Q de MELSEC: Su enorme rendimiento catapulta a esta serie de PLCs a regiones hasta ahora inalcanzables para otros controladores. Como los requerimientos de las plantas de producción no dejan de crecer día tras día, la próxima generación del sistema Q de MELSEC puede aumentar de forma drástica el rendimiento del sistema y de las máquinas con un tiempo de procesamiento que se mide en nanosegundos.

Un controlador en el que confiar cuando más hace falta

Múltiples posibilidades

Es posible combinar módulos base y módulos CPU de PLC de alto rendimiento, Motion-Controller especiales, CPUs de procesos e incluso CPUs de PC (PCs industriales) para formar una única solución del sistema Q con hasta 4 módulos de CPU diferentes. Esto le abre al usuario un amplísimo abanico de posibilidades para grandes filosofías de control, conceptos e idiomas de programación – y todo ello sobre una única plataforma.

Una plataforma de automatización para el futuro

La flexibilidad y la capacidad de adaptación son las características decisivas que hacen del sistema Q una excelente plataforma de automatización. Con diversos dispositivos de hardware de una sola mano, los usuarios pueden tanto controlar una única máquina como interconectar toda una fábrica.

¿Qué caracteriza a un PLC de éxito mundial?

  • Empleados en todo el mundo
    Gracias su amplio rango de tensión de alimentación, el sistema Q de MELSEC puede emplearse en todo el mundo. Y el gran número de homologaciones navales, el cumplimiento de las directivas europeas y la satisfacción de los altos requerimientos de la industria del automóvil, hacen del sistema Q un producto en el que se puede confiar plenamente.
  • Crecer con las tareas
    El sistema Q está concebido de manera que puede crecer con las aplicaciones del usuario, desde la solución individual "stand alone" Q00J hasta la CPU de proceso interconectada redundante Q25PRH. El concepto de plataforma del sistema Q permite completar y adaptar precisamente las funciones especiales que realmente se necesitan.
  • Funcionamiento multi-CPU
    La plataforma de automatización del sistema Q de MELSEC permite la instalación de hasta cuatro módulos de CPU en una unidad base. De este modo es posible combinar en una solución continua CPUs de PLC, de PC, C y de proceso.
  • Capacidad multi redes
    Desde sencillas redes AS-Interface hasta complejas redes ETHERNET – el sistema Q de MELSEC puede comunicarse sin problemas con equipos de Mitsubishi o de otros fabricantes. Para aumentar la productividad de la instalación, el sistema Q ofrece además un enlace directo con bases de datos SQL a través de ETHERNET.
  • Flexibilidad
    La gran variedad de redes y de módulos especiales, de CPU, de E/S y de comunicación convierte al sistema Q de MELSEC en uno de los sistemas modulares de automatización más flexibles del mundo.
  • Redundancia doble
    Con las CPUs redundantes de procesos Q12/25PRH y con componentes estándar, es posible construir un sistema con características "hot stand-by" y con sincronización automática de datos. El concepto modular permite la realización de niveles diferentes de redundancia, desde unidades de alimentación y sistemas de control hasta módulos de red.

Módulos CPU

Una selección de módulos CPU de PLC a la medida de cualquier aplicación.

Unidad base

En la unidad base se montan módulos, como por ejemplo unidades de alimentación, CPUs o módulos E/S. Para la adaptación a la configuración del sistema específica del cliente hay disponible una amplia gama de unidades base.

Unidades de alimentación

Estos módulos ofrecen la tensión de alimentación para la CPU, los módulos E/S, etc.

Módulos E/S

A estos módulos se conectan equipos externos de entrada y de salida. Hay disponible una amplia gama de módulos E/S para satisfacer los requerimientos del sistema del cliente.

Módulos E/S analógicos

Estos módulos se sirven de un método analógico para la entrada/salida de datos. Satisfacen los requerimientos del control de procesos y resultan perfectos para un control rápido y de alta precisión.

Captación de pulsos, módulos de contador

Estos contadores de alta velocidad son apropiados para la conexión de equipos de alta resolución y ofrecen un control muy preciso.

Módulos de posicionamiento

Estos módulos permiten un posicionamiento rápido y muy preciso. Hay disponible una gran variedad de módulos de posicionamiento para los diferentes requerimientos.

Módulos para el intercambio de información

Estos módulos permiten el intercambio de datos con el nivel de control (top floor) y aumentan la productividad mediante el registro y la entrega de información del nivel de producción (shop floor).

Módulos de bus de campo

Estos módulos de red de comunicación conectar un PLC con las diversas redes que se encuentran en todos los niveles de automatización de una planta de producción.

Módulo de medición de energía

Un módulo de medición de energía registra diversos parámetros relacionados con la energía y pone a disposición los valores calculados a partir de ellos.