Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Unidades de alimentación

Unidades de alimentación

Una unidad de alimentación ofrece la tensión de alimentación necesaria para la CPU, los módulos de entrada / salida y los módulos especiales.

hay disponibles dos tipos de unidades de alimentación (con entrada de tensión continua o alterna).

Unidades de alimentación con entrada de tensión alterna

Entrada: 100-240 V AC; salida: 5 V DC, 5 A

Datos técnicos

Unidad de alimentación con entrada de tensión alterna

Unidades de alimentación con entrada de tensión continua

Entrada: 24 V DC; salida: 5 V DC, 5 A

Datos técnicos

Unidad de alimentación con entrada de tensión continua
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba