Productos
Módulos de posicionamiento

Estos módulos de posicionamiento están disponibles para una gran variedad de aplicaciones. Todos los módulos ofrecen una excelente compatibilidad con sistemas de accionamiento.
Los módulos soportan la interpolación lineal y el posicionamiento simple escribiendo sencillamente los datos de posición en la memoria buffer del módulo de posicionamiento con el programa secuencial del PLC.
Módulos Simple Motion
Estos módulos simplifican diversas tareas de control, como posicionamiento, regulación de las revoluciones y del par de giro, conmutación de levas y control síncrono.

Módulos de posicionamiento
Este grupo de módulos hacen sencillo el posicionamiento a alta velocidad y con alta precisión. Hay disponible un gran número de métodos de posicionamiento, incluyendo la interpolación lineal de entre 2 y 4 ejes, la interpolación circular de 2 ejes, el cambio entre regulación de velocidad y de posición, avance fijo y velocidad constante.