Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

MELSEC Serie-L

Autómata programable modular sin rack

MELSEC Serie-L

Con la serie L, Mitsubishi presenta un autómata programable modular de altas prestaciones, compacto, que ya de serie integra en la CPU un gran número de funciones. Su excelente relación precio/prestaciones y su gran simplicidad para el usuario lo convierten en el PLC ideal para aplicaciones de control de gama media.

Gran flexibilidad del sistema

El diseño conceptual de la serie L, que no utiliza rack, permite disfrutar de una alta flexibilidad en el sistema con un espacio necesario mínimo. La arquitectura basada en una sola CPU incluye interfaces Ethernet y Mini-USB integradas, un slot para tarjetas de memoria SD/SDHC para almacenamiento de programas y registro de datos y 24 E/S digitales para tareas sencillas, contaje rápido y posicionamiento.

Además de las funciones ya integradas, la CPU puede ampliarse con hasta 10 módulos de extensión o especiales para disponer de un mayor número de E/S digitales y analógicas, contadores rápidos, interfaces de comunicaciones, Simple Motion, posicionamiento, etc.

Su tamaño compacto, la sencilla ampliación, la capacidad de interconexión en red y el gran número de funciones integradas de altas prestaciones hacen que la serie L resulte ideal no sólo para máquinas autónomas, sino también para estaciones interconectadas en red en aplicaciones de mayor envergadura.

Registro de datos

La función integrada de registro de datos (datalogger) a alta velocidad permite recopilar información para depuración de errores, evaluación de rendimiento y otros fines. Con una herramienta de configuración de fácil manejo pueden configurarse paso a paso todas las funciones de registro de datos. El programa GX LogViewer permite analizar los datos adquiridos de modo que su interpretación resulte sencilla.

USB y Ethernet de serie

Tanto la interfaz USB 2.0 como la interfaz Ethernet pueden utilizarse directamente en el emplazamiento en que esté instalado el PLC. La interfaz Ethernet permite la conexión directa bien con cable LAN cruzado o no cruzado y no requiere configurar el PLC o el PC conectado (pendiente de patente).

Software de programación con visión de futuro

GX Works2 representa el software de mantenimiento y programación de PLCs de la próxima generación, siendo excelente para la serie L.

Paleta de productos – L series

DatoL02CPUL26CPU-BT
Método de controlProcesamiento repetido del programa memorizado
Modo de control de E/SProcesamiento del mapa del proceso (la asignación directa es posible mediante las entradas/salidas directamente actualizables (DX/DY))
Lenguaje de programación (lenguaje de control secuencial)Bloque de funciones, esquema de contactos, MELSAP3 (SFC), MELSAP-L, texto estructurado (ST), lenguaje de programación simbólico
Velocidad de procesamiento40 ns9.5 ns
Tamaño de programa20k kpasos (80k bytes)260k kpasos (1040k bytes)
Capacidad de almacenamientoMemoria de programas80 k bytes1040 k bytes
RAM estándar128 k bytes768 k bytes
ROM estándar512 k bytes2048 k bytes
Ampliabilidad con módulos adicionalesHasta 10 módulos de extensión y especiales (para disponer de un mayor número de E/S digitales/analógicas, contadores rápidos, interfaces, conexiones a redes, Simple Motion, posicionamiento, etc.)*
Función de E/S integradaPosicionamiento, contadores rápidos, captación de impulsos, entrada de interrupción, entradas/salidas generales
Función de registro de datosMuestreo de datos a alta velocidad, función de registro automático de datos, análisis gráfico de fácil interpretación, función de registro de disparos
Comunicación Ethernet integrada100 ó 10 Mbits/s. Interconexión directa vía cable LAN cruzado o no cruzado. No se requiere ninguna configuración extra.
Comunicación CC-Link integradaFuncionamiento como estación CC-Link maestra o local
Función de relojAño, mes, día, hora, minutos, segundos y día de la semana (detección automática de años bisiestos)
Consumo interno (5 V DC)0.94 A1.37 A
Número de operandos de E/S8192 direcciones (X/Y0 hasta X/Y1FFF)
Número de direcciones de E/S1024 direcciones (X/Y0 hasta X/Y3FF)4096 direcciones (X/Y0 hasta X/YFFF)
Temperatura ambiente admisible en servicio0–55 °C
Arriba