MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Módulos CPU de PLC Módulos CPU de PLC Las CPUs de la serie L de MELSEC simplifican la solución de las tareas de control por medio de muchas funciones integradas, entre las que se encuentran las entradas y salida integradas de forma estándar. Los módulos CPU pueden adaptarse a los más diversos requerimientos para una amplia gama de aplicaciones por medio de módulos adicionales.
Una optimizada gama de tipos de CPU facilita la elección de la CPU correcta para la tarea de control.