Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Módulos de bus de campo

Módulos de red

Estos módulos de red de comunicación permiten la conexión a un gran número de redes de bus de campo.

Para la perfecta integración sin fisuras en todos los niveles de la automatización hay disponible una amplia gama de módulos de conexión a redes.

CC-Link IE Field

Esta red de bus de campo de alta velocidad se extiende desde el nivel de E/S hasta el control y ofrece un concepto flexible de cableado para la adaptación a las más diversas configuraciones de sistema.

Datos técnicos

CC-Link IE Field

CC-Link

Con esta red de bus de campo de alta velocidad es posible transferir tanto datos de control como datos de información.

Datos técnicos

CC-Link
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba