Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Módulos E/S analógicos

Módulos E/S analógicos

Estos módulos se sirven de un método analógico para la entrada/salida de datos.

La oferta de módulos analógicos soporta un control rápido y altamente preciso de los procesos.

Módulos analógicos de entrada

Módulos analógicos de entrada de alta velocidad

Datos técnicos

Módulos analógicos de entrada

Módulos analógicos de salida

Módulos analógicos de salida de alta velocidad

Datos técnicos

Módulos analógicos de salida

Regulación de la temperatura

Configurable de forma rápida y sencilla, este módulo permite una regulación óptima de la temperatura.

Datos técnicos

Módulo de regulación de temperatura

Módulo master IO-Link

A este módulo maestro es posible conectar hasta seis dispositivos IO-Link o sensores/actuadores convencionales.

Datos técnicos

Módulo master IO-Link
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba