MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Flexible y compacta. De este modo es fácil dar con la solución perfecta para una amplia gama de tareas de control

Gracias a su flexibilidad y a su excelente facilidad de uso, la serie L de MELSEC permite mejorar y seguir desarrollando su planta de producción. En la concepción de la serie L de MELSEC, en el primer plano estaba nuestra tradición del "Monozukuri" (arte de la fabricación), una tecnología de confianza y la fiabilidad. Este concepto se aplica también a la instalación y al funcionamiento.

Autómata programable modular sin rack

Con la serie L, Mitsubishi presenta un autómata programable modular de altas prestaciones, compacto, que ya de serie integra en la CPU un gran número de funciones. Su excelente relación precio/prestaciones y su gran simplicidad para el usuario lo convierten en el PLC ideal para aplicaciones de control de gama media.

Gran flexibilidad del sistema

El diseño conceptual de la serie L, que no utiliza rack, permite disfrutar de una alta flexibilidad en el sistema con un espacio necesario mínimo. La arquitectura basada en una sola CPU incluye interfaces Ethernet y Mini-USB integradas, un slot para tarjetas de memoria SD/SDHC para almacenamiento de programas y registro de datos y 24 E/S digitales para tareas sencillas, contaje rápido y posicionamiento.

Además de las funciones ya integradas, la CPU puede ampliarse con hasta 10 módulos de extensión o especiales para disponer de un mayor número de E/S digitales y analógicas, contadores rápidos, interfaces de comunicaciones, Simple Motion, posicionamiento, etc.

Su tamaño compacto, la sencilla ampliación, la capacidad de interconexión en red y el gran número de funciones integradas de altas prestaciones hacen que la serie L resulte ideal no sólo para máquinas autónomas, sino también para estaciones interconectadas en red en aplicaciones de mayor envergadura.

Registro de datos

La función integrada de registro de datos (datalogger) a alta velocidad permite recopilar información para depuración de errores, evaluación de rendimiento y otros fines. Con una herramienta de configuración de fácil manejo pueden configurarse paso a paso todas las funciones de registro de datos. El programa GX LogViewer permite analizar los datos adquiridos de modo que su interpretación resulte sencilla.

USB y Ethernet de serie

Tanto la interfaz USB 2.0 como la interfaz Ethernet pueden utilizarse directamente en el emplazamiento en que esté instalado el PLC. La interfaz Ethernet permite la conexión directa bien con cable LAN cruzado o no cruzado y no requiere configurar el PLC o el PC conectado (pendiente de patente).

Software de programación con visión de futuro

GX Works2 representa el software de mantenimiento y programación de PLCs de la próxima generación, siendo excelente para la serie L.

Módulos CPU

Los módulos CPU de la serie L de MELSEC ofrecen un gran número de funciones de control y entradas y salidas integradas por estándar. Por medio de módulos adicionales es posible adaptarlos óptimamente a cualquier aplicación.

Módulos de derivación/extensión

Por medio de estos módulos es posible extender el sistema adaptándolo así de forma óptima a la magnitud de las tareas de automatización correspondientes.

Unidades de alimentación

Una unidad de alimentación ofrece la tensión de alimentación necesaria para la CPU, los módulos de entrada / salida, etc.

Módulos E/S

A estos módulos se conectan equipos externos de entrada y de salida. Hay disponible una amplia gama de módulos E/S para satisfacer los requerimientos del sistema del cliente.

Módulos E/S analógicos

Estos módulos se sirven de un método analógico para la entrada/salida de datos. Son rápidos, muy precisos, ofrecen una alta resolución y permiten así un control exacto a la medida de los requerimientos.

Captación de pulsos, módulos de contador

Módulo para el contaje sencillo y perciso de pulsos de alta velocidad

Modulo Simple Motion

Es posible implementar de forma sencilla un gran número de posibilidades de control, como por ejemplo regulación de la posición, de la velocidad o del par de giro, discos de levas y sincronización.

Módulos de posicionamiento

Estos módulos permiten un posicionamiento rápido y muy preciso.

Módulos para el intercambio de información

Estos módulos permiten el intercambio de datos con el nivel de control (top floor) y aumentan la productividad mediante el registro y la entrega de información del nivel de producción (shop floor).

Módulos de bus de campo

Estos módulos de red de comunicación conectar un PLC con las diversas redes que se encuentran en todos los niveles de automatización de una planta de producción.