MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Modelo compacto de la próxima generación con un gran número de funciones de serie

La Serie iQ-F de MELSEC es el siguiente paso del desarrollo de la exitosa serie F, y ofrece un bus de alta velocidad mejorado, funciones integradas ampliadas, soporte SSCNETIII/H con gran capacidad de futuro, y un entorno de desarrollo mejorado. Para la programación y para la parametrización se emplea el software de desarrollo GXWorks3. Ya sea como solución autónoma o en una aplicación de sistema interconectada, la Serie iQ-F de MELSEC pone a su negocio a un nivel industrial más elevado.

Módulo CPU

Unidad base completa con unidad de alimentación, CPU y E/S. El equipamiento estándar incluye contadores de alta velocidad, salidas de posicionamiento, interface Ethernet y slot para tarjetas SD.

Módulo E/S

Hay disponibles módulos de entrada/salida con y sin fuente de alimentación integrada, así como con diferentes configuraciones de entradas/salidas.

Módulo analógico

Opciones para entradas y salidas analógicas, detección de temperatura y regulación de temperatura. También es posible conectar los módulos especiales analógicos de la serie FX3.

Módulo de contador de alta velocidad

Módulos de contador de alta velocidad. También es posible conectar los módulos de contador de alta velocidad de la serie FX3.

Módulo Simple Motion / de posicionamiento

Este módulo Simple Motion soporta CC-Link IE TSN y SSCNETⅢ/H. Es posible conectar también módulos de salida de pulsos de la familia FX.

Módulo de red / de comunicación

Módulos de comunicación RS232, RS485, RS422. También es posible conectar un módulo maestro CC-Link de la serie FX3.

Módulo de extensión de seguridad

Módulo de extensión de seguridad. Crear fácilmente un sistema con sólo conectar un módulo de extensión de seguridad a un módulo CPU FX5U/FX5UC