La Serie iQ-F de MELSEC es el siguiente paso del desarrollo de la exitosa serie F, y ofrece un bus de alta velocidad mejorado, funciones integradas ampliadas, soporte SSCNETIII/H con gran capacidad de futuro, y un entorno de desarrollo mejorado. Para la programación y para la parametrización se emplea el software de desarrollo GXWorks3.
Ya sea como solución autónoma o en una aplicación de sistema interconectada, la Serie iQ-F de MELSEC pone a su negocio a un nivel industrial más elevado.