MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Este software permite el ajuste sencillo de módulos especiales del sistema Q de MELSEC. De este modo ya no resulta necesaria la parametrización en el programa PLC.

La interfaz entre el hombre y la técnica

El GX Configurator DP soporta la parametrización de todos los módulos Profibus/DP de los controles modulares de Mitsubishi. Existen además posibilidades de enlace para convertidores de frecuencias de Mitsubishi, para unidades gráficas de control de la serie MAC E y para módulos descentralizados de E/S.

El enlace de los módulos esclavos de terceros fabricantes queda garantizado gracias a la importación sencilla de archivos GSD. El GX Configurator DP hace que el Profibus/DP sea muy fácilmente manejable. Crea la red por medio del software gráfico de configuración instalando imágenes ya disponibles de los aparatos en la línea Profibus/DP, estableciendo los números de estación de los aparatos y definiendo qué direcciones de PLC están asignadas a los esclavos descentralizados Profibus/DP. La parametrización de los esclavos Profibus/DP se lleva a cabo mediante el soporte de parámetros extendidos de aplicación por medio de un archivo GSD.

Funciones especialmente dignas de mención:

  • Sencilla preparación de la red más utilizada en Europa
  • Soporta productos Profibus de Mitsubishi y de otros fabricantes
  • No requiere conocimientos de la programación PLC
  • Interfaz gráfica para una preparación sencilla
  • Estructura de red fácilmente comprensible
  • Software de configuración PROFIBUS/DP cómodo y fácil de manejar
  • Versión de 32 bits para MS Windows 95/98 y NT4/2000
  • Soporta la parametrización de todos los módulos PROFIBUS/DP
  • Parámetros de aplicación extendidos mediante archivo GSD
  • Sencillo ajuste de los parámetros de dispositivos esclavos de otros fabricantes
  • Descarga de la totalidad de los datos de configuración a través de la red