MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Esta biblioteca Active X Controller soporta a los usuarios para una implementación sencilla de la comunicación entre PC y PLC. No se requieren conocimientos previos del protocolo empleado.

La interfaz entre el hombre y la técnica

Con MX Component, el usuario tiene a su disposición una herramienta sencilla pero muy poderosa para unir los PLCs de Mitsubishi con el mundo del PC dominado por los productos de Microsoft.

Con COMMUNICATION SETUP UTILITY es posible configurar y comprobar de inmediato y de forma sencilla la conexión con su PLC de Mitsubishi. Posibles tipos de conexión son en serie (puerto CPU), en serie mediante Computer Link (RS232C, RS422), Ethernet y CC-Link. También se soportan todas las redes MELSEC. En los PLCs modulares del sistema Q de MELSEC también se soporta la interfaz USB.

Usted dispone entonces de la posibilidad, individualmente con programas de Microsoft tales como MS Visual Basic, MS C++ etc., de acceder a todos los operandos de los controles (lectura y escritura) a través de las comunicaciones previamente parametrizadas, o de establecer la comunicación por sí mismo por medio de elementos ActiveX.

MX Component de un vistazo:

  • Soporte de Access, Excel (VBA), Visual Basic y C++
  • Supervisión PLC mediante páginas HTML. Para ello es posible emplear el explorador estándar de Windows.
  • Supervisión PLC también a través de intranet/internet mediante el soporte de la tecnología ASP (Active Server Pages)