MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Este extenso paquete de software ofrece un entorno de programación uniforme para las diferentes soluciones de automatización, como por ejemplo PLC, motion control y unidades gráficas de control.

Software integrado de automatización

iQ Works es una suite de software integrada que comprende los programas GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 y FR Configurator2, todos los cuales se emplean para la programación de productos de automatización de Mitsubishi Electric. La integración del software viene facilitada por el navegador, que hace las veces de interface gráfica fácil de manejar entre el usuario y la configuración central del sistema. Otra ventaja y simplificación viene dada por la posibilidad de compartir etiquetas de sistema y parámetros entre todos los proyectos. Las ventajas de esta poderosa suite de software integrada consisten en la simplificación del desarrollo de sistemas gracias a una reducción sustancial del trabajo en tareas repetitivas, a la minimización de fuentes de error y a la reducción a ello vinculada de los costos totales de propiedad.

Una herramienta de configuración gráfica a nivel del sistema que simplifica el desarrollo de los sistemas proporcionando una representación visual de los mismos. Además dispone de características de gestión de sistemas, como parametrización y etiquetas para todo el sistema, así como la lectura en bloques de datos de proyecto.

GX Works3 – Software de programación para PLCs

GX Works3 es la más reciente generación de software de programación y de mantenimiento de Mitsubishi Electric, que ha sido desarrollada especialmente para la serie de PLCs iQ-R de MELSEC. Incluye muchas nuevas características, como por ejemplo una configuración gráfica del sistema y un setup integrado para Motion Control, soporte varios idiomas y ofrece un entorno de programación intuitivo.

GT Works3 – Software gráfico para GOT

Este software de creación de pantallas para terminales gráficos de operador (GOT) ofrece tres características principales —sencillez, desarrollo gráfico y fácil manejo — que permiten la creación de pantallas gráficas en muy pocos pasos.

MT Works2 – Software de programación para Motion Controller

Este software de desarrollo y de mantenimiento para Motion Control ofrece una programación gráfica intuitiva junto con un simulador de osciloscopio digital.

RT ToolBox3 – Software de programación de robots

El software de programación de robots soporta varios pasos de desarrollo, desde la programación hasta la puesta en marcha, la evaluación y el mantenimiento. Además de ello, el empleo de un simulador de robot 3D integrado ofrece un mejor mantenimiento preventivo.

FR Configurator2 – Software de programación de variadores de frecuencia

Este software simplifica la parametrización y el mantenimiento de los variadores de frecuencia. Los parámetros pueden ser registrados sin problemas y ser distribuidos a varios variadores de frecuencia. Al mismo tiempo es posible activar funciones PLC por medio de una pantalla de setup.