MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Este software de programación se base en el acreditado GX Developer y ofrece una superficie de operación más cómoda.

Un software, muchas posibilidades

GX Works está formado por varios componentes para la simplificación de las tareas de desarrollo de proyectos y de las tareas de mantenimiento. Una consola adicional para el desarrollo de sistemas permite el desarrollo de proyectos al nivel de la sinopsis de sistema. Además de ello se soportan los más importantes lenguajes de programación, y sus etiquetas (variables) son intercambiables. Todo ello simplifica aún más la programación. Además hay integradas diversas funciones de depuración y de mantenimiento.

Ciclo de desarrollo de proyectos

Diferentes funciones han sido consolidadas en un entorno de desarrollo integrado que permite una creación sencilla de proyectos durante la totalidad del proceso de desarrollo, garantizando así la consistencia en cada paso de trabajo.

Desarrollo al nivel del sistema

  • Configuración sencilla del sistema mediante bibliotecas de ejemplos
  • Registro directo de parámetros de módulo
  • Sencillo setup integrado de módulos Simple Motion

Varios lenguajes de programación

  • Conforme con IEC 61131-3
  • Soporta los lenguajes de programación más importantes
  • Consistencia entre varios editores de programación

Depuración simplificada

  • Monitorización online
  • Simulador de hardware (Emulator)