MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
La innovación y un desarrollo continuado y progresivo de la programación PLC ha alcanzado su cumbre en la nueva generación del software de ingeniería de MELSEC. Las numerosas y diferentes soluciones de software de MELSEC ofrecen soluciones para la reducción de costos en todos los campos de la planificación, la programación y del funcionamiento, por ejemplo mediante la mejora de la eficiencia de la planificación, una búsqueda más rápida de fallos, menores tiempos de inactividad y archivado de datos.

iQ Works

Este extenso paquete de software ofrece un entorno de programación uniforme para las diferentes soluciones de automatización, como por ejemplo PLC, motion control y unidades gráficas de control.

GX Works

Este software de programación se base en el acreditado GX Developer y ofrece una superficie de operación más cómoda.

e-Manual

e-Manual is the electronic books that enable Mitsubishi Electric FA product users to quickly obtain necessary information such as product ranges and usage.

MX Component

Esta biblioteca Active X Controller soporta a los usuarios para una implementación sencilla de la comunicación entre PC y PLC. No se requieren conocimientos previos del protocolo empleado.

MX Sheet

Por medio de este software, Microsoft Excel está en condiciones de registrar datos del PLC, visualizarlos y archivarlos, así como de modificar la configuración del PLC.

Otros softwares

Diversos softwares para el soporte de las series MELSEC.

Software para la configuración/conversión

Software gratuito para una mayor simplificación de proyectos realizados con controladores lógicos programables de MELSEC.