Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

smartRTU

Monitorización y control con unidad remota de control (RTU)

smartRTU

Comunicación segura con sistemas SCADA – smartRTU cumple con los requerimientos para una monitorización y para un control fiables al 100 % de instalaciones remotas, y ello incluso bajo condiciones climáticas extremas. Con poderosas funciones como diagnóstico, alarmas y memorización de eventos y datos de tendencia, acepta los desafíos del control de instalaciones remotas, como por ejemplo los relacionados con la seguridad de los datos, la compatibilidad de las interfaces, la continuidad de los datos y la fiabilidad de la comunicación.

Mitsubishi Electric satisface todos estos requerimientos con el smartRTU. Soporta protocolos como por ejemplo DNP3 y IEC60870. El smartRTU combina la fiabilidad y la robustez de nuestra tecnología PLC estándar con una puerta de enlace inteligente, la ME-RTU. Seleccione la potencia requerida del smartRTU en correspondencia con las dimensiones y la complejidad de la aplicación y combine el ME-RTU con un PLC de la familia FX, de la serie L o del sistema Q de MELSEC.

Sus ventajas

El smartRTU de Mitsubishi Electric aúna las necesidades de un gran número de sectores de la industria en un único equipo más sencillo que los RTU convencionales, pero que ofrece al mismo tiempo poderosas posibilidades fáciles de emplear y de dominar, también por parte de personal sin buena formación. Por medio de configuración remota, el smartRTU es escalable tanto para unas pocas como para varios cientos de instalaciones.

El smartRTU de Mitsubishi Electric

  • minimiza los costos de ingeniería gracias a una ingeniería centralizada
  • gracias al soporte de diversos sistemas de bus, puede emplearse en instalaciones muy amplias
  • Satisface los requerimientos de instalaciones tanto pequeñas como grandes
  • tiene un consumo muy reducido de energía
  • guarda y envía los datos a través de una memoria integrada de eventos que puede registrar datos durante una largo espacio de tiempo identificándolos con fecha y hora
  • transmite los paquetes de datos mediante túnel VPN con encriptación SSL a prueba de hackers

Paleta de productos

FunciónCaracterísticaObservación
Número E/SFX3; 14-385 máx.E/S controlables
L-CPU; 24-4096 máx.
Q-CPU; 32-8192 máx.
Consumo de potenciaFX; 12 W16 E/S digitales (8xDI, 8xDO)
L; 17 W24 E/S digitales (16xDI, 8xDO)
Q; 14 W32 E/S digitales (16xDI, 16xDO)
E/S analógicasEntradas:0–5 V; 0–10 V; -10 V–10 V; Termopar/Termómetro de resistencia; 0/4–20 mA
Salidas:0–5 V; 0–10 V; -10 V–10 V; 0/4–20 mA
E/S digitalesEntradas:Tensión: 24 V DC
Salidas:Transistor: NPN ó PNP (5 ~ 24 V DC), relé (hasta 240 V AC)
E/S adicionalesFlujómetro de turbinas (entrada):
Salida de pulsos (control de puerta / módulos de posicionamiento servo):
• Nivel de señal = 5, 12, 24 V DC, Entradas para driver diferencial
• Frecuencias: Rangos de 50 Hz – 200 kHz disponibles
• Salidas con 10 ~ 100.000 pulsos/s
Canales de comunicaciónRed de telefonía móvil (GPRS, EDGE ) – cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)• Por medio de un emisor / receptor de telefonía móvil
• Conector de antena SMA
• Tarjeta SIM del usuario con contrato de telefonía móvil / APN (punto de acceso) mediante proveedor local de telefonía móvil
Ethernet (10/100 MBit/s)Conexión RJ45 para la conexión con por ejemplo WAN interno de la empresa (IEEE 802.3), xDSL (ITU G.992.x) ó
PLC (comunicación Powerline) WAN (IEEE 1901) *1
SeriePor medio de un puerto USB y de un convertidor USB a serie con un módem de radio, de telefonía fija o de satélite
Protocolos de comunicación (lado del host)DNP3 (IEEE 1815)Sí (Slave Level 2)
IEC 60870-5-101Sí (Slave)
IEC 60870-5-104Sí (Slave)
Protocolos de comunicación (lado del campo)IEC 60870-5-104Sí (Master)
IEC 61850 *2Sí (Client + Publisher/Subscriber para GOOSE)
Sincronización de tiempoSNTP / NTP (ó mediante protocolo DNP3 / IEC 60870-5)Puede elegirse entre servidor (S)NTP apropiado (GPS, GLONASS, emisor de señal temporal) o mediante los protocolos DNP3 ó IEC 60870
Guardar y enviar• El RTU registra y guarda los datos localmente cuando está interrumpido el canal de comunicación al host SCADA, y envía los datos guardados cuando se restablece de nuevo la conexión.
• Tamaño de memoria configurable por el usuario para "Guardar y enviar".
Soporte de sistemas de bus de campoTecnología bussmartRTU – FXsmartRTU – LsmartRTU – Q
Profibus-DPMaestroXXX
EsclavoX X
Modbus/TCPMaestro  X
Esclavo  X
Modbus/RTUMaestroX X
EsclavoX X
DeviceNETMaestro  X
EsclavoX X
CC-LinkMaestroXXX
EsclavoXXX
CC-Link IE FieldMaestro XX
Esclavo XX
CANopenMaestroXX 
EsclavoX  

*1 Se requiere un enrutador externo

*2 IEC 61850 disponible en la próxima versión


SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba