Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Redes MELSEC

Productos MELSEC para redes

Las redes de comunicación MELSEC – El comienzo de una revolución industrial de las redes.

MELSEC reacciona a los nuevos requerimientos a las redes de comunicación industriales y optimiza la totalidad del sistema ofreciendo precisamente los servicios que se precisan en las plantas de producción. Entre ellos se cuentan un intercambio de datos y un control de alta velocidad, la transmisión de grandes cantidades de datos, una conexión flexible y una puesta en funcionamiento y un mantenimiento sencillos.

CC-Link IE Control

Esta rede para la conexión de controladores permite una comunicación rápida y el intercambio de grandes cantidades de datos. La perfecta comunicación no es interrumpida por capas.

CC-Link IE Control

CC-Link IE Field

Esta red de bus de campo de alta velocidad se extiende desde el nivel de E/S hasta el control y ofrece un concepto flexible de cableado para la adaptación a las más diversas configuraciones de sistema.

CC-Link IE Field

CC-Link

Con esta red de bus de campo de alta velocidad es posible transferir tanto datos de control como datos de información.

CC-Link

CC-Link Safety

Esta red de bus de campo de seguridad puede emplearse para un sistema de seguridad para la protección de plantas de producción o de áreas de las mismas.

CC-Link Safety

Ethernet

Esta red de alto rendimiento conecta departamentos dentro de una planta de producción.

Ethernet

SSCNET

Con esta red motion y servo de alto rendimiento se emplean cables de fibra óptica para la transmisión. De este modo la red es inmune contra las perturbaciones electromagnéticas, y los datos pueden transmitirse a alta velocidad y a través de grandes distancias.

Datos técnicos

SSCNET

Tarjetas de interface PC

Tarjeta para el PC que permiten la conexión directa a una red CC-Link IE ó CC-Link

Tarjetas de interface PC

Otras redes

Para la adaptación a la configuración del sistema específica del cliente hay disponible una amplia gama de otras redes de comunicación.

Información adicional

Otras redes

E/S ultra reducidas

NZ2FT, la nueva serie de E/S descentralizadas ultra reducidas es una solución de E/S fiable, económica y compacta. Ventajas:
- Configuración sencilla que ahorra espacio
- Tiempos de inactividad y gastos de mantenimiento reducidos
- Herramienta de ajuste integrada (servidor web)
- Bornes PUSH-IN desmontables

Información adicional

Serie ST

Logger de datos tipo BOX

El logger de datos tipo BOX NZ2DL es una solución autónoma para el registro de datos en una tarjeta CF. Además, los datos registrados pueden ser enviados a un servidor de archivos o ser enviados por correo electrónico.

Información adicional

Logger de datos tipo BOX

Sistema de telecontrol (RTU)

Comunique con seguridad con sistemas SCADA. La smartRTU permite una monitorización remota y el control de instalaciones descentralizadas con una fiabilidad del 100 % también bajo condiciones ambientales difíciles.

Información adicional

smartRTU
Arriba