MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
NZ2FT, la nueva serie de E/S descentralizadas ultra reducidas es una solución de E/S fiable, económica y compacta. Ventajas: - Configuración sencilla que ahorra espacio - Tiempos de inactividad y gastos de mantenimiento reducidos - Herramienta de ajuste integrada (servidor web) - Bornes PUSH-IN desmontables

Ventajas

Configuración sencilla de ahorro de espacio

Un módulo remoto de entrada/salida ultra pequeño de la serie NZ2FT, equipado con hasta 16 entradas o salidas, tiene un ancho de solo 11,5 mm. Es posible conectar hasta 64 módulos por estación.

Tiempos de inactividad y gastos de mantenimiento reducidos

La operación puede comprobarse fácilmente con LEDs especiales, lo que reduce los gastos de mantenimiento. El módulo E/S soporta también la función "hot swap", que permite el cambio de módulo con el sistema E/S conectado reduciendo así los tiempos de inactividad.

Herramienta de ajuste integrada (servidor web)

Los parámetros pueden ajustarse con GX Works3 o con el servidor web, una herramienta especial de ajuste en un módulo de acoplador.

Bornes PUSH-IN desmontables

Equipado con bloques de bornes de resorte con técnica de conexión directa "PUSH IN", el cableado se realiza insertando fácilmente los conductores con puntera o la barra de conectores.