Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Otras redes

Otras redes

Compatible con varias redes!

Ofrecemos una gran variadad de módulos interface con diversas redes!

MELSECNET/H

Una red de control para la conexión de máquinas producción a alto nivel.

MELSECNET/H

MODBUS

A este módulo MODBUS es posible conectar equipos compatibles con MODBUS, como por ejemplo reguladores de temperatura o equipos de medición.

MODBUS

PROFIBUS

Módulos de interface para redes PROFIBUS.

PROFIBUS

DeviceNet

Módulos de interface para redes DeviceNet.

DeviceNet

Comunicación serie

Diversos módulos para la comunicación serie soportan el registro, la modificación, la observación y el control de datos en el PLC de control o en equipos de otros fabricantes.

Datos técnicos

Comunicación serie

FL-net(OPCN-2)

Módulo de interface para la conexión a una red FL-net

FL-net(OPCN-2)

AS-i

Módulo de interface para la conexión de una red AS-i

AS-i
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba