MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
Una red abierta integrada basada en Ethernet permite la comunicación transparente entre el sistema IT y la planta de producción.
El módulo CC-Link IE TSN puede operarse o bien como maestro o bien como estación local. Es posible mezclar la comunicación con el controlador, que requiere un rendimiento a tiempo real, y la comunicación TCP/IP, maximizando así el rendimiento y la funcionalidad de CC-Link IE TSN.

Combine el control a tiempo real y la comunicación TCP/IP

Con el soporte del Ethernet estándar es posible emplear diferentes dispositivos compatibles con la red y software de diagnóstico, creando así una infraestructura de red integrada fácil de mantener. El intercambio de datos mediante Ethernet, que soporta la comunicación TCP/IP, como por ejemplo la información recogida y analizada por dispositivos Edge y sistemas IT, puede mezclarse en la misma línea que la empleada para la comunicación de CC-Link IE TSN para el control a tiempo real.

Sustitución sencilla de dispositivos esclavos

Los parámetros de red guardados en el módulo CPU son distribuidos automáticamente a los módulos esclavos al inicializar la red y cuando retornan a la red estaciones que habían sido separadas. Después del recambio de dispositivos esclavos no es necesaria la entrada individual de los parámetros en cada una de las estaciones.