MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Las redes de comunicación MELSEC – El comienzo de una revolución industrial de las redes

MELSEC reacciona a los nuevos requerimientos a las redes de comunicación industriales y optimiza la totalidad del sistema ofreciendo precisamente los servicios que se precisan en las plantas de producción. Entre ellos se cuentan un intercambio de datos y un control de alta velocidad, la transmisión de grandes cantidades de datos, una conexión flexible y una puesta en funcionamiento y un mantenimiento sencillos.
Una red abierta integrada basada en Ethernet permite la comunicación transparente entre el sistema IT y la planta de producción.

E/S ultra reducidas

NZ2FT, la nueva serie de E/S descentralizadas ultra reducidas es una solución de E/S fiable, económica y compacta. Ventajas: - Configuración sencilla que ahorra espacio - Tiempos de inactividad y gastos de mantenimiento reducidos - Herramienta de ajuste integrada (servidor web) - Bornes PUSH-IN desmontables
Esta rede para la conexión de controladores permite una comunicación rápida y el intercambio de grandes cantidades de datos. La perfecta comunicación no es interrumpida por capas.
Esta red de bus de campo de alta velocidad se extiende desde el nivel de E/S hasta el control y ofrece un concepto flexible de cableado para la adaptación a las más diversas configuraciones de sistema.
Con esta red de bus de campo de alta velocidad es posible transferir tanto datos de control como datos de información.
IO-Link is a technology that connects sensors and actuators to industrial Ethernet using digital signals. Various types of data can be exchanged at the sensor level in line with the IIoT. Fastus is a product brand of OPTEX FA.

Ethernet

Esta red de alto rendimiento conecta departamentos dentro de una planta de producción.

SSCNET

Con esta red motion y servo de alto rendimiento se emplean cables de fibra óptica para la transmisión. De este modo la red es inmune contra las perturbaciones electromagnéticas, y los datos pueden transmitirse a alta velocidad y a través de grandes distancias.

Tarjetas de interface PC

Tarjeta para el PC que permiten la conexión directa a una red CC-Link IE ó CC-Link

Otras redes

Para la adaptación a la configuración del sistema específica del cliente hay disponible una amplia gama de otras redes de comunicación.

Logger de datos tipo BOX

El logger de datos tipo BOX NZ2DL es una solución autónoma para el registro de datos en una tarjeta CF. Además, los datos registrados pueden ser enviados a un servidor de archivos o ser enviados por correo electrónico.