MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Usamos cookies para mejorar su experiencia en nuestro sitio web, personalizar contenido y anuncios, proporcionar funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio web con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis, que pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado del uso que haga de sus servicios. Haga clic en [Aceptar todas las cookies] si está de acuerdo con el uso de todas nuestras cookies. Haga clic en [Configuración de cookies] para personalizar la configuración de cookies en nuestro sitio web.Política de cookies

Profusas funciones y una configuración flexible del sistema con dimensiones compactas

Los PLCs de la familia FX de MELSEC incorporan unidad de alimentación, CPU y E/S digitales en una unidad compacta. Con sus posibilidades de extensión con entradas y salidas digitales y analógicas, posicionamiento y conexión a redes, satisfacen perfectamente los diversos requerimientos de un gran número de tareas de control.

Product List

Unidad central PLC, que incorpora unidad de alimentación, CPU y E/S. Entre las funciones integradas se cuentan contador de alta velocidad y salidas para el posicionamiento.
Los dos tipos de extensiones E/S (con y sin unidad de alimentación integrada) están disponibles con diversos números de entradas/salidas y en diversas configuraciones.
Hay disponibles módulos para el registro o la entrega de señales analógicas, para el registro de temperaturas y para la regulación de la temperatura.
Para complementar el contador de alta velocidad integrada hay disponibles módulos de contador de con mayor capacidad o rendimiento.
Hay disponibles módulos para la salida de pulsos de alta velocidad y un módulo para la conexión a la red de posicionamiento SSCNETIII.
Estas extensiones permiten la conexión a una red de comunicación CC-Link o Ethernet o ponen a disposición una interface serie RS232C ó RS485.
Has sido redirigido.
Hemos cambiado nuestro dominio, almacene nuestra nueva URL para mantenerse actualizado en el futuro.
Gracias.
Ocultar esta información