Familia FX de MELSEC

Profusas funciones y una configuración flexible del sistema con dimensiones compactas Los PLCs de la familia FX de MELSEC incorporan unidad de alimentación, CPU y E/S digitales en una unidad compacta. Con sus posibilidades de extensión con entradas y salidas digitales y analógicas, posicionamiento y conexión a redes, satisfacen perfectamente los diversos requerimientos de un gran número de tareas de control.

Rendimiento PLC en el mínimo espacio

Mitsubishi Electric lanzó al mercado europeo el primer PLC compacto hace ya más de 30 años. Con más de 17 millones de controles compactos en uso distribuidos por todo el mundo, Mitsubishi Electric es el líder del mercado en este tipo de productos.

Gracias a sus reducidas dimensiones y a sus bajos costos, los controles compactos han abierto nuevas perspectivas en el campo de la automatización industrial. Hoy en día, aplicaciones que antes eran impensables se benefician de las ventajas de este tipo de controles.

Con el FX3U, Mitsubishi Electric introduce ahora en todo el mundo la tercera generación de su exitosa familia de PLCs compactos. El nuevo modelo puntero vuelva a sentar las pautas - y ello no sólo en la clase de los controles compactos. En efecto, los controles FX3U ofrecen dentro de un espacio muy reducido todas las funciones que antes estaban reservadas exclusivamente para sistemas mayores.

Con ello, la familia FX se compone ahora de series de productos independientes, pero al mismo tiempo perfectamente compatibles:

¿Qué puede usted esperar de la serie FX de MELSEC?

  • Empleados en todo el mundo
    Gracias al amplio rango de tensión de alimentación, los controles FX pueden emplearse en todo el mundo
  • Reconocidos internacionalmente
    Los controles FX de Melsec cumplen con todos los estándares importantes mundiales y con todas las clasificaciones de buques
  • Soluciones flexibles
    A partir de la unidad base, hay disponibles extensiones y funciones adicionales para una estructuración de la aplicación adecuada al uso correspondiente
  • Programación sencilla
    Durante la programación es posible reunir funciones complejas en una sola instrucción
  • Velocidad
    En lo que respecta a la velocidad de procesamiento, la familia FX sienta las pautas (FX3U: 0,065 µs/instrucción lógica)
  • Compatibilidad
    Aunque son diferentes e independientes los unos de los otros, las series de productos de la familia FX son perfectamente compatibles entre sí

Unidades centrales PLC

Unidad central PLC, que incorpora unidad de alimentación, CPU y E/S. Entre las funciones integradas se cuentan contador de alta velocidad y salidas para el posicionamiento.

Extensiones E/S

Los dos tipos de extensiones E/S (con y sin unidad de alimentación integrada) están disponibles con diversos números de entradas/salidas y en diversas configuraciones.

Módulos analógicos

Hay disponibles módulos para el registro o la entrega de señales analógicas, para el registro de temperaturas y para la regulación de la temperatura.

Contador de alta velocidad

Para complementar el contador de alta velocidad integrada hay disponibles módulos de contador de con mayor capacidad o rendimiento.

Regulación del posicionamiento

Hay disponibles módulos para la salida de pulsos de alta velocidad y un módulo para la conexión a la red de posicionamiento SSCNETIII.

Comunicación de redes

Estas extensiones permiten la conexión a una red de comunicación CC-Link o Ethernet o ponen a disposición una interface serie RS232C ó RS485.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention