Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Unidades de accionamiento

Unidades de accionamiento

Accionamientos servo high gain/de husillo para un aumento completo del rendimiento del sistema

Accionamientos servo/de husillo de alto rendimiento: Serie MDS-D2/DH2
Accionamientos servo/de husillo: Serie MDS-DJ.
Accionamientos multi-híbridos: Serie MDS-DM2.
MDS-DM2-SPHV3

Serie MDS-E/EH

Accionamientos de cabezal/servo
El nucleo del procesador ha sido desarrollado especialmente para la servoregulación y permite un aumento de la velocidad de regulación, y con ello un aumento del rendimiento básico.

Serie MDS-E/EH

Serie MDS-EM/EMH

Unidades de accionamiento multi-híbridas
Una unidad de accionamiento multi-híbrida acciona hasta tres servoejes y un cabezal.

Serie MDS-EM

Serie MDS-EJ/EJH

Unidades de accionamiento compactas "todo en uno"
Estas unidades de accionamiento extremadamente compactas con unidad de alimentación integrada contribuyen decisivamente a una reducción del espacio requerido dentro del armario de control.

Serie MDS-EJ/EJH

Serie MDS-D2/DH2

La extremadamente rápida regulación de corriente (high gain control) eleva la capacidad de rendimiento a un nuevo nivel. La combinación con los servomotores de alta velocidad y con los encoders de alta resolución da lugar a un rendimiento total de accionamiento considerablemente mayor.

Accionamientos servo/de husillo de alto rendimiento de la serie MDS-D2/DH2

Serie MDS-DJ

Unidades de accionamiento extremadamente compactas con unidades de alimentación integradas para reducir el espacio requerido.

Accionamientos servo/de husillo de la serie MDS-DJ

Serie MDS-DM2

Hay disponibles diferentes unidades de accionamiento multi-híbridas. Una unidad de accionamiento multi-híbrida acciona hasta tres servoejes y un husillo. Ello ofrece ventajas técnicas y minimiza el espacio requerido.

Unidades de accionamiento multi-híbridas de la serie MDS-DM2

MDS-DM2-SPHV3

Los accionamientos multi-híbridos regulan hasta tres servoejes y un husillo.

MDS-DM2-SPHV3
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba