Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Motores de husillo

Motores de husillo

Motores de husillo de alta velocidad y de alta precisión de la próxima generación

Motores de husillo de alto rendimiento de la serie SJ-D en un nuevo modelo
Motores de husillo de alto rendimiento de la serie SJ-V
Motores de husillo de alta velocidad con par de inercia reducido de la serie SJ-VL
Motores de husillo de herramienta de la serie HF-KP-/HF-SP
Motores de husillo integrados de la serie SJ-BG
Motores de husillo IPM

Innovadores motores de husillo de alto rendimiento de la serie SJ-D

Gracias a la optimización del circuito magnético ha sido posible reducir considerablemente las pérdidas de energía en el motor.

Novedosos motores de husillo de alto rendimiento de la serie SJ-D

Serie SJ-DG

Motores de cabezal de alta velocidad con un alto par de giro
Gracias al empleo del S3-Rating (%ED-Rating) ha sido posible mejorar más las características de aceleración/deceleración para el rendimiento y el par.

Serie SJ-DG

Accionamientos de husillos de alta velocidad con reducida inercia de la serie SJ-DL

Los motores de husillo de alto rendimiento de la serie SJ–D han sido diseñados especialmente para máquinas roscadoras y aceleran significativamente el proceso de taladrado y el roscado.

Accionamientos de husillos de alta velocidad con reducida inercia de la serie SJ-DL

Serie SJ-BG

Motores de cabezal integrados
Mediante un diseño electrotécnico optimizado ha sido posible aumentar el par de giro nominal continuo por unidad de volumen, lo cual contribuye a una mayor reducción de tamaño de la unidad de cabezal.

Serie SJ-BG

Serie HG-JR

Los compactos motores de herramienta de cabezal han sido diseñados de manera que aúnan las reducidas dimensiones y el alto par de giro de servomotores con altas velocidades (8000 rpm). Estos motores contribuyen a la reducción del tamaño del husillo, como por ejemplo en cabezales de herramientas.

Serie HG-JR

Motores de husillo de alto rendimiento de la serie SJ-V

Hay disponible una amplia gama de motores de husillo para satisfacer los requerimientos de las más diversas máquinas.

Motores de husillo de alto rendimiento de la serie SJ-V

Motores de husillo de la serie SJ-VL (bajo momento de inercia, alta velocidad)

Este husillo ha sido diseñado para máquinas de roscar en las que la perforación y el roscado han de tener lugar más rápidamente.

Motores de husillo de la serie SJ-VL (bajo momento de inercia, alta velocidad)

Motores de husillo de herramientas de las series HF-KP/HF-SP

Aprovechando las ventajas de la característica de un servomotor, tales como las dimensiones compactas y el alto rendimiento, este motor sirve como motor de husillo compacto y de alto rendimiento con una alta velocidad (hasta 6000 rpm).

Motores de husillo de herramientas de las series HF-KP/HF-SP

Motores de husillo integrados

La comunicación serie para la respuesta aumenta considerablemente la resolución (máx. 4 millones de pulsos por giro).

Motores de husillo integrados

Motores de husillo IPM integrados

El motor IPM, con el que es posible ahorrar aún más energía, ha sido introducido como respuesta a la demanda de unas dimensiones más reducidas y de una mayor eficiencia.

Motores de husillo IPM
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba