Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Servomotores

Servomotores

Servomotores compatibles con nanocontrol, apropiados para el empleo en las más diversas máquinas.

Serie HF (momento de inercia medio)
Serie HF-KP (momento de inercia reducido)
Serie LM-F (servomotores lineales)
Serie TM-RB (servomotores de accionamiento directo)

Serie HG

Servomotores de alta precisión y de alta velocidad de inercia media
La resolución de encoder ha aumentado significativamente. Los servomotores con una marcha particularmente suave y una alta capacidad de aceleración han sido perfectamente diseñados para ejes de avance en máquinas herramienta.

Serie HG

Serie HF (momento de inercia medio)

Está garantizada la precisión de la máquina con un alto momento de inercia. Apropiado para máquinas que requieren una rápida aceleración.

Serie HF (momento de inercia medio)

Serie HF-KP (momento de inercia reducido)

Apropiado para un eje auxiliar que tiene que ser posicionado rápidamente

Serie HF-KP (momento de inercia reducido)

Serie LM-F (servomotores lineales)

Eliminación de mecanismos de transmisión que causan deslizamientos, permite un funcionamiento suave y silencioso a altas velocidades

Serie LM-F (servomotores lineales)

Serie TM-RB (servomotores de accionamiento directo)

Este motor de accionamiento directo con alto par de giro combinado con un sistema de control de alta ganancia proporciona una aceleración y un posicionamiento rápidos para un funcionamiento más suave.

Serie TM-RB (servomotores de accionamiento directo)
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba