Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

Herramientas de software

Herramientas de software

Las más modernas herramientas de red de comunicación y de desarrollo hacen posible un entorno CNC mejorado

NC Servo Selection
NC Designer2
NC Trainer2 / NC Trainer2 plus
NC Configurator2
NC Analyzer2
NC Explorer
NC Monitor2
Remote Monitor Tool (C70)

Selección de servo

Mediante la selección de la configuración de la máquina y entrando la especificación de la misma es posible seleccionar los servomotores óptimos para ella.

Selección de servo

Diseño de pantalla

Las más modernas herramientas de desarrollo representan un apoyo decisivo para la creación de aplicaciones específicas del cliente.

Diseño de pantalla

Herramientas de aprendizaje/soporte de usuarios

El NC Trainer2 plus es una herramienta de desarrollo de vanguardia que simula los menús de los controladores CNC de Mitsubishi y de sus programas de mecanizado. Emplee esta herramienta para aprender el empleo del CNC o para la comprobación de programas de mecanizado.

Herramientas de aprendizaje/soporte de usuarios

Parámetros NC – Ajuste

Los parámetros del controlador CNC y de la máquina herramienta pueden editarse cómodamente por medio de un PC.

Parámetros NC – Ajuste

Ajuste de servo

Los parámetros servo pueden optimizarse automáticamente mediante la medición y el análisis de las características de la máquina.

Ajuste de servo

Transmisión de datos

Si se conecta un ordenador mediante Ethernet con varios controladores CNC, los registros de datos de máquina CNC pueden ejecutarse a través de, explorador de Windows del PC.

Transmisión de datos

Supervisión a distancia

Empleando la red de comunicación de la empresa es posible monitorizar desde cualquier lugar el estado de operación de las máquinas CNC.

Supervisión a distancia

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

En el PC es posible visualizar el mismo contenido de pantalla que en la máquina CNC. Con ello, por medio del PC dispone usted de pleno acceso al CNC con la misma HMI (interface hombre-máquina).

Remote monitoring : Remote Monitor Tool (C70)
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba