Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

CNC

Controles numéricos por computadora (CNC)

Líneas de productos de alta gama de la próxima generación

MITSUBISHI ofrece al usuario con su tecnología CNC una calidad de productos al máximo nivel, basada en los tres pilares "tecnología innovadora de control", "máxima calidad y disponibilidad" y "conectividad óptima".

Serie M800/M80

Completa nueva linea que redefine el CNC completamente.

Serie M800/M80

Serie C80

Este revolucionario control CNC de la próxima generación inaugura una nueva era para las líneas de producción
mediante la compatibilidad con la serie MELSEC iQ-R.

Serie C80

Serie M800W

Una gama de productos completamente reelaborada que supera todo lo que había hasta este momento en el campo del CNC.

Serie M800W

Serie M700V

El CNC Mitsubishi CNC de alta calidad de la serie M700V está equipado con un completo nanocontrolador avanzado.

Serie M700V

Serie M70V

El CNC Mitsubishi de la serie M70V es un estándar en todo el mundo y ofrece alta precisión y velocidad.

Serie M70V

Serie E70

La simple serie CNC E70 es fácil de manejar y es especialmente económica.

Serie E70

Serie C70

El CNC de la serie C70 compatible con iQ Platform pertenece a la más moderna tecnología de Mitsubishi.

Serie C70
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba