Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Productos

Print page

Productos

CNC MITSUBISHI

MITSUBISHI CNC M700V M70V C70

Los sistemas CNC de Mitsubishi Electric ofrecen una solución de automatización hecha a medida para todos los tipos de máquina, para la fabricación individual y de pequeñas y grandes series.

Contribuyen al aumento de la productividad en muchos campos; como el de la ingeniería mecánica, la industria automovilística o la industria electrónica. Como proveedor global de sistemas de control, accionamientos y motores para máquinas herramienta, le ofrecemos un servicio completo en todos nuestros productos.

Sinopsis de productos

  • CNC

    CNC MITSUBISHI

    Series avanzadas de productos diseñados para llevar sus máquinas a niveles inalcanzados de eficiencia y rendimiento.


    • • Serie M800/M80
    • • Serie C80
    • • Serie M800W
    • • Serie M700V
    • • Serie M70V
    • • Serie E70
    • • Serie C70
  • Accionamientos servo high gain/de husillo para un aumento completo del rendimiento del sistema


    • • Serie MDS-E/EH
    • • Serie MDS-EM/EMH
    • • Serie MDS-EJ/EJH
    • • Serie MDS-D2/DH2
    • • Serie MDS-DJ
    • • Serie MDS-DM2
    • • MDS-DM2-SPHV3
  • Servomotores compatibles con nanocontrol, apropiados para el empleo en las más diversas máquinas.


    • • Serie HG
    • • Serie HF (momento de inercia medio)
    • • Serie HF-KP (momento de inercia reducido)
    • • Serie LM-F (servomotores lineales)
    • • Serie TM-RB (servomotores de accionamiento directo)
  • Motores de husillo de alta velocidad y de alta precisión de la próxima generación


    • • Innovadores motores de husillo de alto rendimiento de la serie SJ-D
    • • Serie SJ-DG
    • • Accionamientos de husillos de alta velocidad con reducida inercia de la serie SJ-DL
    • • Serie SJ-BG
    • • Serie HG-JR
    • • Motores de husillo de alto rendimiento de la serie SJ-V
    • • Motores de husillo de la serie SJ-VL (bajo momento de inercia, alta velocidad)
    • • Motores de husillo de herramientas de las series HF-KP/HF-SP
    • • Motores de husillo integrados
    • • Motores de husillo IPM integrados
  • Las más modernas herramientas de red de comunicación y de desarrollo hacen posible un entorno CNC mejorado


    • • Selección de servo
    • • Diseño de pantalla
    • • Herramientas de aprendizaje/soporte de usuarios
    • • Parámetros NC – Ajuste
    • • Ajuste de servo
    • • Transmisión de datos
    • • Supervisión a distancia
    • • Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)
FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba